Koblingsboks - E1 S4 A 450X620X160 - 0899624

Koblingsboks, med flenseplateutstyr nede, material: Spesialstål 304 / 1.4301, overflatemotstand: børstet, sølvfarget, 450 mm x 620 mm x 160 mm, lukketype: skrudd deksel, leveranseomfang - ATD: Festevinkel med monteringsskruer, Jordingsbolter M12 montert på utsiden, Installasjonsveiledning, Flenseplater, Festevinkel med monteringsskruer

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Nyskapende produktsortiment med kabinetter i spesialstål som utgangspunkt for individuelle koblingsbokser
  • Ferdig utstyrte koblingsbokser reduserer monteringsarbeid og godkjennelsesprosesser
  • Flenseplater mulig på fire kabinettsider, inkludert pakningsbeskyttelse
  • Kabinettilpasninger i form av gjenge, hull og firkantåpninger under hensyntagen av standardiserte spesifikasjoner

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0899624
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBE -
Katalogside Side 527 (C_3_2017)
GTIN 4055626286662
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 99,990 g
Tolltariffnummer 94032080
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk