Koblingsboks - C PX A 200X300X168 - 0899332

Koblingsboks, material: Glassfiberforsterket polyester, med grafittilsetning, svart, 300 mm x 200 mm x 171 mm, lukketype: Dør, leveranseomfang - ATD: Dørhengsel med 8 mm firkantlås, Dørhengsel med 8 mm firkantlås

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0899332
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBE -
Katalogside Side 534 (C_3_2017)
GTIN 4055626276014
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 99,990 g
Tolltariffnummer 39269097
Opprinnelsesland HU (Hungary)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk