Koblingsboks - C S6 A 610X914X210 - 0899120

Koblingsboks, material: Spesialstål 316L / 1.4404, overflatemotstand: børstet, sølvfarget, 610 mm x 914 mm x 210 mm, lukketype: Dør med utskiftbart hengsel, leveranseomfang - ATD: Dørhengsel med 1/4-vridningslås, Monteringsplate, Dobbelspolenøkkel, Festevinkel med monteringsskruer, Jordingsbolter M12 montert på utsiden, Installasjonsveiledning, Dørhengsel med 1/4-vridningslås

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Nyskapende produktsortiment med kabinetter i spesialstål som utgangspunkt for individuelle koblingsbokser
  • Ferdig utstyrte koblingsbokser reduserer monteringsarbeid og godkjennelsesprosesser
  • Flenseplater mulig på fire kabinettsider, inkludert pakningsbeskyttelse
  • Kabinettilpasninger i form av gjenge, hull og firkantåpninger under hensyntagen av standardiserte spesifikasjoner

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0899120
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBE -
Katalogside Side 530 (C_3_2017)
GTIN 4046356928823
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 34,150 kg
Tolltariffnummer 94032080
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk