Gjennomgangsklemme - VBSN 4-FS(6-2,8-0,8) - 0854010

Gjennomgangsklemme, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Flatstikktilkobling, tverrsnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 14, bredde: 6,2 mm, farge: grå, montering: NS 35/7,5, NS 35/15

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0854010
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode 31BBE -
Katalogside Side 259 (CL_2002)
GTIN 4017918008000
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 9,555 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk