Påskriftsfolie for zackremse - TML (EX4,2)R P8 TR CUS - 0852167

Bildet viser en variant av artikkelen

Påskriftsfolie for zackremse, kan bestilles: linjevis, transparent, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: klebe, for klemmebredde: 8 mm, tekstfeltstørrelse: 40000 x 4,2 mm

Pris:

Konfigurering

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0852167
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode BG8111 -
GTIN 4046356355438
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1,990 g
Tolltariffnummer 49119900
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk