Krympeslange - WMS-2 HF 6,4 (EX10)RL YE - 0833244

Krympeslange, Rull, gul, kan merkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK W, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600: uten trykk, skåret, monteringstype: skyve på, kabeldiameterområde: 3,2-6,4 mm, tekstfeltstørrelse: 10 x 100000 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Lederen som skal merkes, trekkes helt enkelt gjennom slangen og festes når slangen krympes
  • Krympeslangene gir i tillegg elektrisk isolasjon og mekanisk beskyttelse av lederne
  • Opptil fire merker pr. slange er adskilt fra hverandre med perforering

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0833244
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BG22 -
Katalogside Side 230 (C_3_2017)
GTIN 4055626309477
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1 356,000 g
Tolltariffnummer 39173200
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk