Krympeslange - WMS-2 HF 3,2 (15X5)RL YE CUS - 0833215

Krympeslange, Rull, gul: brukerdefinert, skåret, monteringstype: skyve på, kabeldiameterområde: 1,5 - 3,2 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 5 mm

Pris:

Konfigurering

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Krympeslangene WMS ... merker ledere og kabler permanent og tapssikkert
  • For optimal bruk av materialet er slangene prefabrikkert
  • Slangene forblir fleksible også etter krympingen
  • Lederen som skal merkes, trekkes helt enkelt gjennom slangen og festes når slangen krympes
  • Krympeslangene gir i tillegg elektrisk isolasjon og mekanisk beskyttelse av lederne

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0833215
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode BG8126 -
GTIN 4055626044828
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 99,990 g
Tolltariffnummer 49119900
Opprinnelsesland DK (Denmark)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk