Kabelmerker - LS-WMTB-AL (60X15) CUS - 0831788

Kabelmerker, kan bestilles: stykkevis, aluminiumfarger, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: Kabelstripsmontering, kabeldiameter: > 4,6 mm, tekstfeltstørrelse: 60 x 15 mm

Pris:

Konfigurering

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Aluminiumkabelmerking for montering med kabelstrips
  • Design som gjenspeiler høy kvalitet
  • Egnet for store merkeflater på ledere og kabler > 4,6 mm diameter

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0831788
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBG -
Katalogside Side 247 (NTK_2014)
GTIN 4046356929905
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 93,200 g
Tolltariffnummer 76169990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk