Apparatmerke - LS-EMLP (22X22) YE - 0831741

Apparatmerke, Ark, gul, uten merking, kan merkes med: TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, monteringstype: klebe, tekstfeltstørrelse: 22 x 22 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Utstyrsmerking, klebes fast

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0831741
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode 31BBG2 -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Katalogside Side 297 (C_3_2017)
GTIN 4046356926805
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 39,320 g
Tolltariffnummer 39191080
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk