Apparatmerke - LS-EMP-AL (100X60) BK - 0831675

Apparatmerke, Aluminiumskilt, svart, uten merking, kan merkes med: TOPMARK LASER, monteringstype: festes i skiltholder, tekstfeltstørrelse: 100 x 60 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Aluminiumutstyrsmerking, for påsnepping i skiltholdere

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0831675
Forpakningsenhet 5 STK
Salgskode 31BBG2 -
Minimum bestillingsmengde 5 STK
Katalogside Side 295 (C_3_2017)
GTIN 4046356936668
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 69,000 g
Tolltariffnummer 76169990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk