Apparatmerke - LS-EMSP-V4A (39X15) - 0831653

Apparatmerke, Skilt i spesialstål, sølvfarget, uten merking, kan merkes med: TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, monteringstype: Skruer, nagler, tekstfeltstørrelse: 39 x 15 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Utstyrsmerking i spesialstål, skrus eller nagles fast

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0831653
Forpakningsenhet 5 STK
Salgskode 31BBG2 -
Minimum bestillingsmengde 5 STK
Katalogside Side 290 (C_3_2017)
GTIN 4046356925914
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 111,930 g
Tolltariffnummer 73269098
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk