Apparatmerke - LS-EMSP-AL (75,6X54) BK - 0831629

Apparatmerke, Aluminiumskilt, svart, uten merking, kan merkes med: TOPMARK LASER, Monteringstype: Skruer, nagler, Tekstfeltstørrelse: 75,6 x 54 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Aluminiumutstyrsmerking, skrus eller nagles fast

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0831629
Forpakningsenhet 5 STK
Minimum bestillingsmengde 5 STK
Katalogside Side 291 (C-3-2017)
GTIN 4046356925761
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 105,470 g
Tolltariffnummer 76169990
Opprinnelsesland CN (China)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk