Apparatmerke - LS-EMSP-AL (50X30) BK - 0831628

Apparatmerke, Aluminiumskilt, svart, uten merking, kan merkes med: TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, monteringstype: Skruer, nagler, tekstfeltstørrelse: 50 x 30 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Aluminiumutstyrsmerking, skrus eller nagles fast

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0831628
Forpakningsenhet 5 STK
Salgskode 31BBG2 -
Minimum bestillingsmengde 5 STK
Katalogside Side 291 (C_3_2017)
GTIN 4046356925754
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 64,930 g
Tolltariffnummer 76169990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk