Apparatmerke - LS-EMLP-AL (85,6X54) BU - 0831607

Apparatmerke, Aluminiumskilt, blå, uten merking, kan merkes med: TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, monteringstype: klebe, tekstfeltstørrelse: 85,6 x 54 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Utstyrsmerking i aluminium, klebes fast

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0831607
Forpakningsenhet 5 STK
Salgskode 31BBG2 -
Minimum bestillingsmengde 5 STK
Katalogside Side 293 (C_3_2017)
GTIN 4046356925624
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 99,450 g
Tolltariffnummer 76169990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk