Apparatmerke - LS-EMLP-AL (60X30) BU - 0831606

Apparatmerke, Aluminiumskilt, blå, uten merking, kan merkes med: TOPMARK LASER, monteringstype: klebe, tekstfeltstørrelse: 60 x 30 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Utstyrsmerking i aluminium, klebes fast

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0831606
Forpakningsenhet 5 STK
Minimum bestillingsmengde 5 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
Katalogside Side 293 (C-3-2017)
GTIN 4046356925617
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 80,630 g
Tolltariffnummer 76169990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk