Kabelmerker - LS-WMTB-V4A (100X15) - 0831519

Kabelmerker, Skilt i spesialstål, sølvfarget, uten merking, kan merkes med: TOPMARK LASER, monteringstype: Kabelstripsmontering, kabeldiameter: > 4,6 mm, tekstfeltstørrelse: 100 x 15 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Kabelmerking i rustfritt stål for montering med kabelstrips
  • Design som gjenspeiler høy kvalitet
  • Egnet for store merkeflater på ledere og kabler > 4,6 mm diameter

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0831519
Forpakningsenhet 5 STK
Salgskode 31BBG2 -
Minimum bestillingsmengde 5 STK
Katalogside Side 197 (C_3_2017)
GTIN 4046356925297
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 105,210 g
Tolltariffnummer 73269098
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk