Kabelmerker - LS-WMTB-AL (40X15) BK - 0831509

Kabelmerker, Aluminiumskilt, svart, uten merking, kan merkes med: TOPMARK LASER, monteringstype: Kabelstripsmontering, kabeldiameter: > 4,6 mm, tekstfeltstørrelse: 40 x 15 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Aluminiumkabelmerking for montering med kabelstrips
  • Design som gjenspeiler høy kvalitet
  • Egnet for store merkeflater på ledere og kabler > 4,6 mm diameter

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0831509
Forpakningsenhet 5 STK
Salgskode 31BBG2 -
Minimum bestillingsmengde 5 STK
Katalogside Side 197 (C_3_2017)
GTIN 4046356925112
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 67,290 g
Tolltariffnummer 76169990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk