Merking av ledere - UCT-WMCO 3,5 (18X4) YE CUS - 0831215

Merking av ledere, kan bestilles: mattevis, gul, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: klipse på, kabeldiameterområde: 2,9-3,5 mm, tekstfeltstørrelse: 18 x 4 mm

Pris:

Konfigurering

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • UniCard-merkeserien UCT-WMCO ... har merker for merking av ledere i ettertid som enkelt klipses på
  • Store merkeflater samtidig som byggformen er plassbesparende
  • Merkeservice: Phoenix Contact merker alle UniCard-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
  • Sikkert feste også ved vibrasjoner
  • Formatet sørger automatisk for at trykket kommer i korrekt posisjon
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0831215
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode BG2228 -
GTIN 4055626006956
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 9,990 g
Tolltariffnummer 49119900
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk