Merking av ledere - UCT-WMCO 4,1 (12X4) YE - 0831208

Merking av ledere, Matte, gul, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, monteringstype: klipse på, kabeldiameterområde: 3,5-4,1 mm, tekstfeltstørrelse: 12 x 4 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • UniCard-merkeserien UCT-WMCO ... har merker for merking av ledere i ettertid som enkelt klipses på
  • Store merkeflater samtidig som byggformen er plassbesparende
  • Merkeservice: Phoenix Contact merker alle UniCard-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
  • Sikkert feste også ved vibrasjoner
  • Formatet sørger automatisk for at trykket kommer i korrekt posisjon

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0831208
Forpakningsenhet 6 STK
Salgskode 31BBG2 -
Minimum bestillingsmengde 6 STK
Katalogside Side 217 (C_3_2017)
GTIN 4055626006482
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 13,650 g
Tolltariffnummer 39269097
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk