Skiltholder - CARRIER-PMP-ENCLOSED (110X38) - 0831068

Skiltholder, svart, uten merking, monteringstype: Skruer, nagler, tekstfeltstørrelse: 110 x 38 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Monteres med skruer eller nagler
  • Skiltholderen CARRIER-PMP benyttes i kombinasjon med skiltene UCT-PMP ..., som kan skyves inn
  • De gir entydig identifisering av utstyr og automatikkskap
  • Monteres med skruer eller skrubøyler

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0831068
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode 31BBG2 -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Katalogside Side 365 (C_3_2017)
GTIN 4046356941013
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 51,560 g
Tolltariffnummer 39269097
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk