Skiltholder - CARRIER-PMP (110X38) - 0831056

Skiltholder, svart, uten merking, monteringstype: Skruer, nagler, tekstfeltstørrelse: 110 x 38 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Skiltholderen CARRIER-PMP (110x38) benyttes i kombinasjon med skiltene UC-PMP eller PMP-RFID ..., som kan skyves inn, og mediemerkeskiltene PMT eller PMST.
  • CARRIER er utstyrt med festetunger som forhindrer at skiltene faller ut. I tillegg kan PMST (10x38) ... festes i Carrier ved hjelp av festenaglen RVT-PA 3,5 BK.
  • Monteringen kan foretas med skruer, slangebøylene SCRT ... eller kabelstripsene WT.
  • De gir entydig identifisering av utstyr og automatikkskap.

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0831056
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode 31BBG2 -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Katalogside Side 364 (C_3_2017)
GTIN 4046356940870
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 26,920 g
Tolltariffnummer 39269097
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk