Kunststoffskilt - UC-PMLP (90X38) - 0831017

Kunststoffskilt, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK CLED, monteringstype: klebe, tekstfeltstørrelse: 90 x 38 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0831017
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode 31BBG2 -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Katalogside Side 362 (C_3_2017)
GTIN 4046356940160
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 11,020 g
Tolltariffnummer 39269097
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk