Kabelmerker - WMTW (10X4)R YE CUS - 0831009

Bildet viser lignende artikkel

Kabelmerker, kan bestilles: linjevis, gul, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: Plugge, kabeldiameterområde: 0,6 - 7 mm, tekstfeltstørrelse: 10 x 4 mm

Pris:

Konfigurering

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Innstikksledermerking med påskyvnings- og inntrekkshjelp for merkehylser
  • Innstikksskiltene brukes til
    å merke merkehylsene i PATG/PATO ...-systemet
  • Påskyvnings- og inntrekkshjelpen letter monteringen. Den skilles helt enkelt fra merkeren med en perforering etter påskyvningen.
  • På grunn av den spesielle profilen forblir innstikksskiltene trygt i merkehylsen
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0831009
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBG -
Katalogside Side 209 (C_5_2013)
GTIN 4046356770668
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1,990 g
Tolltariffnummer 49119900
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk