Innstikksskilt - PMST (9X38) VT - 0830967

Innstikksskilt, lilla, forhåndstrykk, Monteringstype: Skruer, nagler, Tekstfeltstørrelse: 9 x 38 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Merkeskiltet benyttes i CARRIER-PMP i kombinasjon med skiltene UCT-PMP ..., som kan skyves inn
  • De gir entydig identifisering av utstyr og automatikkskap
  • De festes med nagler i CARRIER-PMP

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0830967
Forpakningsenhet 100 STK
Minimum bestillingsmengde 100 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
Katalogside Side 317 (C-5-2015)
GTIN 4046356912419
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 0,470 g
Tolltariffnummer 39199080
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk