Små låsbare skilt - US-EMP (35X9) YE - 0830843

Bildet viser en variant av artikkelen

Små låsbare skilt, Kort, gul, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, Monteringstype: festes i skiltholder, Tekstfeltstørrelse: 35 x 9 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Produktene leveres som enhetlige matter og merkes med THERMOMARK CARD raskt, enkelt og kostnadsbesparende
  • UniSheet-merkeserien US-EMP ... har merker som monteres i tilgjengelige skiltrammer CARRIER EMP
  • De er perforert og lette å skille og montere
  • Mattene har plass til funksjonstekster

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0830843
Forpakningsenhet 10 STK
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
Katalogside Side 321 (C-3-2017)
GTIN 4046356894210
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 15,190 g
Tolltariffnummer 39269092
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk