Kabelmerker - WML HF 36(25X38)R CUS - 0830835

Bildet viser en variant av artikkelen

Kabelmerker, kan bestilles: linjevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: klebe, kabeldiameter: ≤ 36 mm, tekstfeltstørrelse: 25 x 38 mm

Pris:

Konfigurering

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Kabelmerkeretikettene består av et selvklebende merkefelt og en transparent beskyttelsesfolie
  • Kabelmerkeretikettene tar liten plass, slik at kabelen f.eks. kan trekkes gjennom en kabelkanal på et senere tidspunkt
  • Beskyttelsesfolien vikles rundt merkingen og beskytter den permanent mot tilsmussing og slitasje
  • Tåler løsemidler
  • Halogenfri
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0830835
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBG -
Katalogside Side 197 (C_5_2013)
GTIN 4046356800907
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1,990 g
Tolltariffnummer 49119900
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk