Kabelmerker - WML HF 5(25X10)R YE - 0830815

Bildet viser en variant av artikkelen

Kabelmerker, Rull, gul, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, monteringstype: klebe, kabeldiameter: ≤5 mm, tekstfeltstørrelse: 25 x 10 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Kabelmerkeretikettene består av et selvklebende merkefelt og en transparent beskyttelsesfolie
  • Kabelmerkeretikettene tar liten plass, slik at kabelen f.eks. kan trekkes gjennom en kabelkanal på et senere tidspunkt
  • Beskyttelsesfolien vikles rundt merkingen og beskytter den permanent mot tilsmussing og slitasje
  • Tåler løsemidler
  • Halogenfri

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0830815
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBG2 -
Katalogside Side 226 (C_3_2017)
GTIN 4046356800617
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 675,300 g
Tolltariffnummer 39199080
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk