Aluminiumsskilt - EMP-AL (60X30) CUS - 0830802

Aluminiumsskilt, kan bestilles: stykkevis, aluminiumfarger, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: festes i skiltholder, tekstfeltstørrelse: 60 x 30 mm

Pris:

Konfigurering

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0830802
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBG -
Katalogside Side 233 (C_5_2013)
GTIN 4046356780292
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 4,090 g
Tolltariffnummer 76169990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk