Ledermerke - UCT-WMCO 4,1 (18X4) CUS - 0830793

Ledermerke, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: klipse på, kabeldiameterområde: 3,5 - 4,1 mm, tekstfeltstørrelse: 18 x 4 mm

Pris:

Konfigurering

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • UniCard-merkeserien UCT-WMCO ... har merker for merking av ledere i ettertid som enkelt klipses på
  • Store merkeflater samtidig som byggformen er plassbesparende
  • Merkeservice: Phoenix Contact merker alle UniCard-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
  • Sikkert feste også ved vibrasjoner
  • Formatet sørger automatisk for at trykket kommer i korrekt posisjon
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0830793
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBG -
Katalogside Side 269 (NTK_2014)
GTIN 4046356772495
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 15,110 g
Tolltariffnummer 49119900
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk