Merking av utstyr - EMSP-AL (50X15) - 0830773

Merking av utstyr, Aluminiumskilt, aluminiumfarger, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK CLED, monteringstype: Skruer, nagler, tekstfeltstørrelse: 50 x 15 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Aluminiumutstyrsmerking, skrus eller nagles fast
  • Produktene merkes raskt, enkelt og kostnadsgunstig med BLUEMARK CLED

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0830773
Forpakningsenhet 45 STK
Salgskode 31BBG2 -
Minimum bestillingsmengde 45 STK
Katalogside Side 302 (C_3_2017)
GTIN 4046356768801
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 2,180 g
Tolltariffnummer 76169990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk