Merke for klemmer - US-TML (104X10) - 0830770

Merke for klemmer, Kort, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, monteringstype: klebe, for klemmebredde: 104 mm, tekstfeltstørrelse: 104 x 10 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • UniSheet-merkestrimler, selvklebende, til rekkeklemmer uten skiltspor
  • De perforerte merkestrimlene er lette å skille og montere

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0830770
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode 31BBG2 -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Katalogside Side 147 (C_3_2017)
GTIN 4046356752589
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 4,820 g
Tolltariffnummer 39199080
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk