Merke for ENTRELEC-klemmer - UCT6R-TM 5 - 0830753

Merke for ENTRELEC-klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, monteringstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 3,85 x 9,3 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • UniCard-merking for rekkeklemmer med flatt skiltspor fra andre produsenter (ABB)
  • De flerdelte merkestrimlene er lette å montere og skille ved behov

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0830753
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode 31BBG2 -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Katalogside Side 174 (C_3_2017)
GTIN 4046356745598
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 9,450 g
Tolltariffnummer 39269097
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk