Kabelmerkeholder - KMK HP (25X6) - 0830720

Kabelmerkeholder, transparent, uten merking, monteringstype: Kabelstripsmontering, kabeldiameter: ≥ 6 mm, tekstfeltstørrelse: 25 mm x 6 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Kunststoffkabelmerker til innstikksskilt, for montering med kabelstrips
  • Kunststoffkabelmerker for merking og sammenbunting av ledere og kabler innendørs
  • Produktene har maljer og festes med kabelstrips
  • Det merkede innstikksskiltet beskyttes mot smuss ved hjelp av dekselet

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0830720
Forpakningsenhet 100 STK
Salgskode 31BBG2 -
Minimum bestillingsmengde 100 STK
Katalogside Side 246 (C_3_2017)
GTIN 4046356725781
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1,400 g
Tolltariffnummer 39269097
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk