Små kabelmarkeringsflagg - WML-FLAG 6 (30X10)R CUS - 0830716

Bildet viser en variant av artikkelen

Små kabelmarkeringsflagg, kan bestilles: linjevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: klebe, kabeldiameter: ≤ 6 mm, tekstfeltstørrelse: 30 x 10 mm

Pris:

Konfigurering

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Selvklebende ledermerking som fane
  • Skriftbilde i høy kvalitet, bruk av termoskriver
  • Tåler løsemidler
  • Kan merkes på begge sider
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0830716
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBG -
Katalogside Side 198 (C_5_2013)
GTIN 4046356724609
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1,990 g
Tolltariffnummer 49119900
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk