Små kabelmarkeringsflagg - WML-FLAGV 6 (30X10)R - 0830714

Små kabelmarkeringsflagg, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, monteringstype: klebe, kabeldiameter: ≤ 6 mm, tekstfeltstørrelse: 30 x 10 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Selvklebende ledermerking som fane
  • Skriftbilde i høy kvalitet, bruk av termoskriver
  • Tåler løsemidler
  • Kan merkes på begge sider

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0830714
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBG2 -
Katalogside Side 227 (C_3_2017)
GTIN 4046356724586
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 833,000 g
Tolltariffnummer 39199080
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk