Kabelmerker - WML 14 (25X19)A4 YE CUS - 0830706

Kabelmerker, kan bestilles: i form av ark, gul, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: klebe, kabeldiameter: ≤14 mm, tekstfeltstørrelse: 25 x 19 mm

Pris:

Konfigurering

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Kabelmerkeretikettene består av et selvklebende merkefelt og en transparent beskyttelsesfolie
  • Kabelmerkeretikettene tar liten plass, slik at kabelen f.eks. kan trekkes gjennom en kabelkanal på et senere tidspunkt
  • Beskyttelsesfolien vikles rundt merkingen og beskytter den permanent mot tilsmussing og slitasje
  • Tåler løsemidler
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0830706
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBG -
Katalogside Side 193 (C_5_2013)
GTIN 4046356718905
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 13,340 g
Tolltariffnummer 49119900
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk