Kabelmerkeetikett - WML 14 (25X19)A4 - 0830693

Kabelmerkeetikett, Ark, hvit, uten merking, kan merkes med: Office-merkesystemer, Monteringstype: klebe, Kabeldiameter: ≤14 mm, Tekstfeltstørrelse: 25 x 19 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Kabelmerkeretikettene består av et selvklebende merkefelt og en transparent beskyttelsesfolie
  • Kabelmerkeretikettene tar liten plass, slik at kabelen f.eks. kan trekkes gjennom en kabelkanal på et senere tidspunkt
  • Beskyttelsesfolien vikles rundt merkingen og beskytter den permanent mot tilsmussing og slitasje
  • Tåler løsemidler

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0830693
Forpakningsenhet 10 STK
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Katalogside Side 224 (C-3-2017)
GTIN 4046356718783
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 16,100 g
Tolltariffnummer 39199080
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk