Kabelmerker - WML 14 (38X19)R YE CUS - 0830682

Bildet viser en variant av artikkelen

Kabelmerker, kan bestilles: linjevis, gul, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: klebe, kabeldiameter: ≤14 mm, tekstfeltstørrelse: 38 x 19 mm

Pris:

Konfigurering

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0830682
Forpakningsenhet 1 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
Katalogside Side 195 (C-5-2013)
GTIN 4046356718677
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1,990 g
Tolltariffnummer 49119900
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk