Kabelmerkeetikett - WML 14 (38X19)R YE - 0830675

Bildet viser en variant av artikkelen

Kabelmerkeetikett, Rull, gul, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, monteringstype: klebe, kabeldiameter: ≤14 mm, tekstfeltstørrelse: 38 x 19 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0830675
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBG2 -
Katalogside Side 225 (C_3_2017)
GTIN 4046356718509
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 782,800 g
Tolltariffnummer 39199080
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk