Kabelmerkeetikett - WML 5 (25X10)R YE - 0830673

Kabelmerkeetikett, Rull, gul, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, monteringstype: klebe, kabeldiameter: ≤ 5 mm, tekstfeltstørrelse: 25 x 10 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0830673
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBG2 -
Katalogside Side 225 (C_3_2017)
GTIN 4046356718486
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 696,400 g
Tolltariffnummer 39199080
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk