Merking av utstyr - EML-ESD (24X4)RL-T - 0830580

Merking av utstyr, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: klebe, tekstfeltstørrelse: 24 x 4 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Utstyrsmerking, klebes fast, for ESD-bruk
  • Statisk dissipativt limstoff: Forhindrer overføring av spenning og beskytter komponenten mot elektrostatisk utladning
  • Pålitelig merking av ømfintlige komponenter på kretskort

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0830580
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBG2 -
Katalogside Side 340 (C_3_2017)
GTIN 4046356720199
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 408,800 g
Tolltariffnummer 39269092
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk