Etikett, avtakbar - EML-RM (25,4X12,7)R - 0830534

Etikett, avtakbar, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, monteringstype: klebe, tekstfeltstørrelse: 25,4 x 12,7 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Utstyrsmerking, klebes fast, kan fjernes
  • Godt egnet for midlertidig merking
  • Etikettene kan ikke benyttes på nytt etter at de er fjernet

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0830534
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBG2 -
Katalogside Side 341 (C_3_2017)
GTIN 4046356720069
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 325,000 g
Tolltariffnummer 39269092
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk