Apparatmerke - EMLP-AL (85,6X54) - 0830514

Apparatmerke, Aluminiumskilt, aluminiumfarger, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK CLED, monteringstype: klebe, tekstfeltstørrelse: 85,6 x 54 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Utstyrsmerking i aluminium, klebes fast
  • Produktene merkes raskt, enkelt og kostnadsgunstig med BLUEMARK CLED

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0830514
Forpakningsenhet 15 STK
Minimum bestillingsmengde 15 STK
Katalogside Side 301 (C-3-2017)
GTIN 4046356718363
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 11,920 g
Tolltariffnummer 76169990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk