Apparatmerke - EMLP-AL (27X18) - 0830509

Apparatmerke, Aluminiumskilt, aluminiumfarger, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK CLED, monteringstype: klebe, tekstfeltstørrelse: 27 x 18 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Utstyrsmerking i aluminium, klebes fast
  • Produktene merkes raskt, enkelt og kostnadsgunstig med BLUEMARK CLED

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0830509
Forpakningsenhet 90 STK
Minimum bestillingsmengde 90 STK
Katalogside Side 301 (C-3-2017)
GTIN 4046356718318
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1,260 g
Tolltariffnummer 76169990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk