Aluminiumsskilt - EMSP-AL (50X30) CUS - 0830505

Bildet viser variant

Aluminiumsskilt, kan bestilles: stykkevis, aluminiumfarger, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: Skruer, nagler, tekstfeltstørrelse: 50 x 30 mm

Pris:

Konfigurering

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0830505
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBG -
Katalogside Side 232 (C_5_2013)
GTIN 4046356719032
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 3,570 g
Tolltariffnummer 76169990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk