Varselskilt - PML-W200 (100X100)R CUS - 0830498

Varselskilt, kan bestilles: linjevis, gul/svart, merket etter kundespesifikasjoner: Blanko, monteringstype: klebe, diameter: 0 mm, tekstfeltstørrelse: 100 x 100 mm

Pris:

Konfigurering

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0830498
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBG -
Katalogside Side 321 (C_5_2013)
GTIN 4046356718103
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1,990 g
Tolltariffnummer 49119900
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk