Varselskilt - PML-W205 (200X200) - 0830450

Varselskilt, Ark, gul/svart, med tekst, kan merkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: Høyspenningssymbol og påtrykk: 240 V, monteringstype: klebe, diameter: 0 mm, tekstfeltstørrelse: 200 x 200 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0830450
Forpakningsenhet 5 STK
Salgskode 31BBG2 -
Minimum bestillingsmengde 5 STK
Katalogside Side 371 (C_3_2017)
GTIN 4046356717748
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 22,160 g
Tolltariffnummer 39199080
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk