Varselskilt - PML-W202 (25X25) - 0830437

Varselskilt, Ark, gul/svart, med tekst: Høyspenningssymbol og påtrykk: 230 V, monteringstype: klebe, diameter: 0 mm, tekstfeltstørrelse: 25 x 25 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0830437
Forpakningsenhet 5 STK
Salgskode 31BBG2 -
Minimum bestillingsmengde 5 STK
Katalogside Side 371 (C_3_2017)
GTIN 4046356717618
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 5,900 g
Tolltariffnummer 39199080
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk