Kabelmerker - WMTB HF (40X12)R CUS - 0830413

Kabelmerker, kan bestilles: linjevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: Kabelstripsmontering, kabeldiameter: ≥6 mm, tekstfeltstørrelse: 40 x 12 mm

Pris:

Konfigurering

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • De har to festeøyne som de festes til lederen med ved hjelp av kabelstrips PKB...
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0830413
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBG -
Katalogside Side 212 (C_5_2013)
GTIN 4046356716079
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1,990 g
Tolltariffnummer 49119900
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk