Kabelmerker - WMTB HF (55X25)R - 0830411

Bildet viser en variant av artikkelen

Kabelmerker, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, Monteringstype: Kabelstripsmontering, Kabeldiameter: ≥6 mm, Tekstfeltstørrelse: 55 x 25 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • De har to festeøyne som de festes til lederen med ved hjelp av kabelstrips PKB...

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0830411
Forpakningsenhet 1 STK
Katalogside Side 240 (C-3-2017)
GTIN 4046356716031
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1 008,600 g
Tolltariffnummer 39204910
Opprinnelsesland DK (Denmark)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk